TR24



Meer informatie
Terug naar product categorie
TR24

TR24

Roterende aandrijving, 2 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 100 s, IP40

Brutoprijs
€ 161,00
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
CAD data 2D

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

CAD data 3D
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
0.5 W
Verbruik dimensionering
0.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)