2. Aandrijvingen
  3. Klepaandrijvingen

TRF24



Meer informatie
Terug naar product categorie
TRF24

TRF24

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP42

Brutoprijs
€ 242,00
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
1.5 W
Verbruik dimensionering
5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Draaimoment
2.5 Nm
Aansturing
open/dicht
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A–AB = 0%)
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<75 s
Beschermingsklasse
IP42
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)