3. Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

UM24Y-F-L.1



Meer informatie
Terug naar product categorie
UM24Y-F-L.1

UM24Y-F-L.1

Roterende aandrijving, 1 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 22 s, Vormsluiting 8x8 mm, IP20, Aansluitstekker
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs
€ 7.850,00
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Verdraaibeveiligingsclip, voor CM.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 62,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ESCM

Z-ESCM

Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 25,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-PCUM

Z-PCUM

Beschermingsbehuizing, voor UM.. / UH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 182,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
2 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitstekker (Kabel zijde stekkerbus behoort niet tot de leveringsomvang)
Aansluiting stekker
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Draaimoment
1 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Bewegingsrichting motor
linksdraaiend (ccw)
Handsteel
Nee
Draaihoek
0...287.5°
Looptijd (motor)
22 s / 90°
Asverbinding
Vormsluiting 8x8 mm
Beschermingsklasse
IP20
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 1
Type behuizing
UL Enclosure Type 1
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)