3. Koelkleppen

X8016M.113A4



Meer informatie
Terug naar product categorie
X8016M.113A4

X8016M.113A4

Expansieventiel, 20 s, A3, IP54, 2-weg, ODF 16-16 mm, 100 kW, Koper

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
CAD data 3D

  • Download

Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
0 item(s) geselecteerd
Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
Toebehoren

Mechanisch toebehoren

ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlenging CQ

Brutoprijs: € 28,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

Z-C24X4P010

Z-C24X4P010

Aansluitkabel, 1 m, voor XB4 met aansluitstekker

Brutoprijs: € 42,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-C24X4Y050

Z-C24X4Y050

Sensorkabel, 5 m, voor XB4 met NTC-element en aansluitstekker

Brutoprijs: € 98,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Verbruik dimensionering
2.6 VA
Aansluiting voeding regeling
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
Aansturing
MP-Bus
Beschermingsklasse
IP54
Uitvoering
2-weg
Mediumtemperatuur
-20...70°C [-4...158°F]
Opmerking mediumtemperatuur
met ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Drukverschil
∆pmax 3500 kPa
Pijpkoppeling
Interne soldeermof ODF

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)