3. Koelkleppen

X8035M.4392A



Meer informatie
Terug naar product categorie
X8035M.4392A

X8035M.4392A

Regelkogelkraan, 0.5...10 V, 4 s, 3 m, A2L, IP54, 2-weg, ODF 35-35 mm, Kvs 15.5 m³/h, Koper

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
CAD data 3D
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
11 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
22 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
Aansturing
MFT/Programmeerbaar
Beschermingsklasse
IP54
Uitvoering
2-weg
Kvs
15.5 m³/h
Medium
HFC, HFO
Mediumtemperatuur
-20...90°C [-4...194°F]
Drukverschil
∆pmax 1800 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpkoppeling
Interne soldeermof ODF

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)