BAT72/9
Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 90 mm
- Listepris
- NOK 1 112,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Elektrisk tilbehør
ZBAT0
Deksel for BAT (uten termosikring for innetemperatur kanal)
ZBAT72
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm
ZBAT72/9
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 90 mm
ZBAT95
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm
ZBAT95/9
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 90 mm
ZBAT120
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm
ZBAT140
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 140 °C (farge rød), Sondelengde 65 mm
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tilkobling forsyning
- Kabel 1 m, 2x 0.5 mm², Betaflam-kabel, varmeresistent opp til 145 °C
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]