Sensorer/Målere

Belimos HVAC-sensorer og termiske energimålere gir overlegen pålitelighet, enkel installasjon og sømløs integrering i store byggautomasjonssystemer (BAS).

Den innovative kapslingsdesignen av våre sensorer muliggjør rask montering uten verktøy, enkel igangkjøring, og har IP65 / NEMA 4X beskyttelse. Belimo tilbyr et fullt produktutvalg av sensorer for måling av temperatur, luftfuktighet, trykk, CO2, flyktige organiske forbindelser (VOC – volatile organic compounds) og mengde i rør, kanal og innendørs- og utendørsapplikasjoner.

De termiske Fenergimålerne og Belimo Energy Valve™ kombinerer energimåling, regulering og fakturering i én enhet. Våre termiske energimålere er godkjent som varmemålere iht. EN 1434/MID og forberedt for ekstern, IoT-basert fakturering. Belimos patenterte, automatiske glykolovervåkning og -kompensasjon, sikrer nøyaktig måling selv om glykolkonsentrasjonen endrer seg.

  • Belimo sensorutvalg
  • Brosjyre - Belimo sensorer og målere (pdf - 4,23 MB)
  • Brosjyre - Belimo Energy Valve™ og termisk energimåler (pdf - 2,8 MB)
  • Veiledning – Installasjonshåndbok for sensorer (pdf - 6,48 MB)
  • Brosjyre – Energieffektivitet og komfort i bygninger (pdf - 3,12 MB)
  • Brosjyre – Veiledningsdokument for innendørs luftkvalitet (pdf - 2,55 MB)
  • Sju grunnforutsetninger for sunn inneluft (pdf - 1,95 MB)
  • Produkter og priser Sensorer / Målere Norge 2026 (pdf - 4,79 MB)
  • Applikasjonsbrosjyre – ventilasjonssystemer (pdf - 5,08 MB)

Utforsk sensorer etter applikasjon

Velg blant våre sensorkategorier basert på parameteren du trenger å måle. Belimos sensorer leverer nøyaktighet, pålitelighet og enkel installasjon for alle HVAC-applikasjoner.

  • Finn riktig sensor for hver måling

    Temperatursensorer

    Optimaliser HVAC-ytelsen med temperatursensorer med høy presisjon

    Nøyaktige og pålitelige temperaturmålinger er avgjørende for optimal komfort og energieffektivitet i bygningen. Temperatursensorene for uteluft, rom, kanaler og rør er konstruert for presise og enkle målinger og enkel montering.

     

    • Lær mer om temperatursensorer

    Fuktighetssensorer

    Avanserte luftfuktighetssensorer for HVAC-systemer

    Overvåkning av luftfuktigheten er avgjørende for å sikre optimal komfort i en bygning og beskytte bygningens infrastruktur, produksjonsprosesser, lagrede varer og kunstverk. Vårt produktsortiment av langtidsstabile luftfuktighetssensorer for rom, kanaler, uteluft og kondens muliggjør energioptimalisert drift og sikrer kompatibilitet med alle større bygningsautomasjonssystemer. Pålitelige sensorer av høy kvalitet garanterer nøyaktige målinger som kan gjentas. Kombinerte sensorer for temperatur og luftfuktighet muliggjør fleksible og kostnadsbesparende løsninger.   

     

    • Lær mer om fuktighetssensorer

    Trykksensorer

    Presisjonstrykksensorer for HVAC-systemer

    Nøyaktig måling av trykk og differansetrykk er viktig for optimal ytelse for HVAC-systemet. Trykksensorer fra Belimo er i stand til å måle ekstremt høye og lave trykk i luft- og vannapplikasjoner. Sensorene gir nøyaktig måling av trykk, differansetrykk og luftmengde for pålitelig overvåkning. Valgbare måleområder er tilgjengelige for applikasjonsfleksibilitet. 

     

    • Lær mer om trykksensorer

    Sensorer for luftkvalitet

    Intelligente luftkvalitetssensorer for HVAC-systemer

    Luftkvalitetssensorer fra Belimo slik som CO2- og VOC-sensorer, garanterer optimal innendørs luftkvalitet (IAQ) med økt komfortnivå og maksimalisert energibesparelse i bygninger. Multisensorer med integrert temperatur- og luftfuktighetsmåling er også tilgjengelige.

     

    • Lær mer om luftkvalitetssensorer

Sensorer fra Belimo: fordi ingenting skal gå ubemerket hen

I HVAC-bransjen kan selv den minste uoppdagede endring svekke systemets ytelse. Hos Belimo mener vi at årvåkenhet er nøkkelen til effektivitet. Våre svært følsomme sensorer fungerer som de skarpe øynene i bygningsautomasjonen din og registrerer raske endringer i CO2-nivå, luftfuktighet og trykk så snart de oppstår – slik at ingenting, ikke engang en «ubuden gjest» eller en mindre lekkasje, overses.

  • Opplev presisjon i praksis

Kanalsensorer

Temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, trykk

  • Lær mer

Rørsensorer

Temperatur, trykk, mengde

  • Lær mer

Utendørssensorer

Temperatur, luftfuktighet

  • Lær mer

Romenheter

Romsensorer og romterminaler

  • Lær mer

Termiske energimålere (TEM)

  • Lær mer

Energy Valve med TEM

  • Lær mer

Kundespesifikke produkter

  • Lær mer