Belimo sensorer og målere –
grunnlaget for komfort.

Belimo sensorer: du kan stole på oss.


Belimos HVAC-sensorer og termiske energimålere gir overlegen pålitelighet, enkel installasjon og sømløs integrering i store byggautomasjonssystemer (BAS).

Den innovative kapslingsdesignen av våre sensorer muliggjør rask montering uten verktøy, enkel igangkjøring, og har IP65 / NEMA 4X beskyttelse. Belimo tilbyr et fullt produktutvalg av sensorer for måling av temperatur, luftfuktighet, trykk, CO2, flyktige organiske forbindelser (VOC – volatile organic compounds) og mengde i rør, kanal og innendørs- og utendørsapplikasjoner.

  • Sensorkampanje

    Betydningen av sensorer.

    Under trykk.

    Årvåkne sensorer.

    Robuste sensorer.

    Våre sensorer holder seg kjølige.

    Vannslangen.

    Følsom nese.

    VVS-anleggets hevn.

Utforsk sensorer etter applikasjon

Velg blant våre sensorkategorier basert på parameteren du trenger å måle. Belimos sensorer leverer nøyaktighet, pålitelighet og enkel installasjon for alle HVAC-applikasjoner.

 

Temperatursensorer

Optimaliser HVAC-ytelsen med temperatursensorer med høy presisjon

Nøyaktige og pålitelige temperaturmålinger er avgjørende for optimal komfort og energieffektivitet i bygningen. Temperatursensorene for uteluft, rom, kanaler og rør er konstruert for presise og enkle målinger og enkel montering.

  • Lær mer om temperatursensorer

Fuktighetssensorer

Avanserte luftfuktighetssensorer for HVAC-systemer

Overvåkning av luftfuktigheten er avgjørende for å sikre optimal komfort i en bygning og beskytte bygningens infrastruktur, produksjonsprosesser, lagrede varer og kunstverk. Vårt produktsortiment av langtidsstabile luftfuktighetssensorer for rom, kanaler, uteluft og kondens muliggjør energioptimalisert drift og sikrer kompatibilitet med alle større bygningsautomasjonssystemer. Pålitelige sensorer av høy kvalitet garanterer nøyaktige målinger som kan gjentas. Kombinerte sensorer for temperatur og luftfuktighet muliggjør fleksible og kostnadsbesparende løsninger.

  • Lær mer om fuktighetssensorer

Trykksensorer

Presisjonstrykksensorer for HVAC-systemer

Nøyaktig måling av trykk og differansetrykk er viktig for optimal ytelse for HVAC-systemet. Trykksensorer fra Belimo er i stand til å måle ekstremt høye og lave trykk i luft- og vannapplikasjoner. Sensorene gir nøyaktig måling av trykk, differansetrykk og luftmengde for pålitelig overvåkning. Valgbare måleområder er tilgjengelige for applikasjonsfleksibilitet. 

  • Lær mer om trykksensorer

Sensorer for luftkvalitet

Intelligente luftkvalitetssensorer for HVAC-systemer

Luftkvalitetssensorer fra Belimo slik som CO2- og VOC-sensorer, garanterer optimal innendørs luftkvalitet (IAQ) med økt komfortnivå og maksimalisert energibesparelse i bygninger. Multisensorer med integrert temperatur- og luftfuktighetsmåling er også tilgjengelige.

  • Lær mer om luftkvalitetssensorer

Romenheter

Komfortabel og sunn luft innendørs med romsensorer og romterminaler

Belimos romsensorer og romterminaler tilbyr estetisk og tidløs design til arkitekten, rask montering til installatøren, enkel igangkjøring til systemintegratøren og behagelig inneklima til sluttkunden.

  • Lær mer om våre romenheter

Mengdesensorer

Pålitelig mengdemåling

Pålitelig mengdemåling spiller en avgjørende rolle i optimeringen av effektiviteten til HVAC-systemer. Belimos sensorer bruker ultralyd time-of-flight-teknologi for nøyaktig mengdemåling av vann og vann-glykol-blandinger gjennom hele temperaturområdet fra -20 til 120 °C.

  • Lær mer om mengdesensorer

Termiske energimålere (TEM)

Fakturering av energi har blitt lettere enn noen gang

De termiske energimålerne integrerer energimåling og IoT-tilpasset fakturering i én enhet. De gir sømløs og direkte integrering i BMS eller IoT-baserte overvåkningsplattformer, med IoT-basert overvåkning, verktøy for forbedring av ytelse og faktureringsdata. Ytelsesfunksjoner bringes sammen slik at du sparer tid og penger. 

  • Lær mer om termiske energimålere

Belimo Energy Valve™ med termisk energimåler

Integrert termisk energistyring og fakturering

Enheten med sertifisert Belimo Thermal Energy Meter™ og forbedret Belimo Energy Valve™ muliggjør transparent termisk energistyring. De to verdenene "energistyring" og "sertifisert energimåling og fakturering" blir nå slått sammen. Foreta en nøyaktig måling og overvåk termisk flyt og energiforbruk i varme- og kjølesystemer med direkte, IoT-basert kostnadsregnskap ved hjelp av én enkelt enhet.

  • Lær mer om Belimo Energy Valve™ med TEM

Nedlastinger og lenker

  • Belimo sensorutvalg
  • Brosjyre - Belimo sensorer og målere (pdf - 4,23 MB)
  • Brosjyre - Belimo Energy Valve™ og termisk energimåler (pdf - 2,8 MB)
  • Brosjyre – Energieffektivitet og komfort i bygninger (pdf - 3,12 MB)
  • Brosjyre – Veiledningsdokument for innendørs luftkvalitet (pdf - 2,55 MB)
  • Sju grunnforutsetninger for sunn inneluft (pdf - 1,95 MB)
  • Applikasjonsbrosjyre – ventilasjonssystemer (pdf - 5,08 MB)
  • Veiledning – Installasjonshåndbok for sensorer (pdf - 6,48 MB)
  • Produkter og priser Sensorer / Målere Norge 2026 (pdf - 4,79 MB)