Retrofit gjort enkelt. Effektivitet i praksis.
Fra raske løsninger til smarte oppgraderinger – oppdag velprøvde strategier, verktøy og produkter som kan øke ytelsen til HVAC-anlegget uten lange nedetider.
Optimaliser før du overdimensjonerer
Overdimensjonerte anlegg skjuler problemer med styring og sløser med energi. Fest styringen først, måle det faktiske behovet og ta deretter en avgjørelse om oppgradering av energikilden.
1. Stabilisere hydronikk
- Balanser kretsene og oppretthold delta T
- Konverter til variabel mengde med tilbakestilling av trykk
- Fast sekvensering og lav ventilautoritet
2. Behovsstyrt ventilasjon
- Bruk behovsstyrt ventilasjon
- Juster tilluftstemperaturen og trykket i forhold til bruk og værforhold
- Sikre komfort og god innendørs luftkvalitet innenfor klart definerte mål
3. Bevis, deretter gjenta
- Doumenter før- og etter-diagrammer og endelige settpunkter
- Lås innstillingene for å forhindre avvik
- Bruk den samme fremgangsmåten i lignende bygninger
Velprøvde strategier for å forbedre effektiviteten i HVAC-anlegg
Det trenger ikke å være komplisert å forbedre systemets ytelse. Ved gjenoppretting av balanse, oppgradering av sentrale komponenter og utnyttelse av sanntidsovervåkning kan du oppnå følgende uten større forstyrrelser:
- Umiddelbare effektivitetgevinster
- Lave driftskostnader
- Forlenget levetid for utstyret
Besparelsespotensial:
27%
Viktig: Gjenoppretting og optimalisering av systemytelse
Oppnå umiddelbart økt effektivitet uten å bytte ut maskinvaren. Fokuser på å finjustere eksisterende systeminnstillinger – ved å utføre justeringer av settpunkter for temperatur og utføre hydronisk balansering – for å eliminere skjulte ineffektiviteter. Denne raske og kostnadseffektive tilnærmingen utføres for gjenoppretting av toppytelse med minimal forstyrrelse, slik at den er perfekt for anlegg som ønsker raske resultater.
35%
Forbedret: Oppgrader feltutstyr for bedre ytelse
Ta ytelsen til et nytt nivå ved å modernisere kritiske komponenter. Bytt ut gamle ventiler, aktuatorer og sensorer med avansert teknologi for en sømløs oppgradering. Dette proaktive gjenoppretter effektivitet og pålitelighet, samtidig som det forbedrer systemets samlede ytelse kraftig, og dette sikrer jevnere og mer robust drift uten lange driftsavbrudd.
55%
Avansert: Innfør smart overvåkning og steng ytelsesgapet
Oppnå maksimal effektivitet i HVAC-anlegget med avansert overvåkning og styring. Utnytt sanntidsdata, dynamisk styring av delta T og kontinuerlig optimalisering for å sikre at energien fordeles effektivt og transparent. Ved å integrere løsninger som Belimo Energy Valve™ reduseres energisvinn, og systemene opprettholder maksimal effektivitet med minimal nedetid.
RetroFIT+ omdefinert
Den raskeste måten å forbedre effektiviteten på: Installer Belimo Energy Valves - enheter som er lette å montere og gjenoppretter design delta T, fremmer mengdekontroll, balanserer avdelinger med minimal forstyrrelse og gir bedre oversikt.
Energy Valve
- Umiddelbar effekt: høyere temperaturdifferanse, lavere pumpekraft (kW), jevnere soner
- Datatransparens: Innebygde mengde- og energidata, temperaturdifferanse i sanntid, rene eksporter
- Minimalt inngrep: retrofit-sett, kompakte dimensjoner, utskiftning om natten eller i helgen
- Balanserte systemer: automatisk mengdekontroll, oppdager omgåelser og uønskede sløyfer
- Ideelt for: CHW-/HW-vekslere på luftbehandlingsenheter (AHU), frittstående klimaanlegg (FCU), etasjer med problemer, service før elektrifisering
Applikasjonsguide for fagpersoner
Det har aldri vært enklere å skifte ut gamle komponenter.
Med RetroFIT+ verktøy for erstatning av produkter kan du ganske enkelt skrive inn produktnavnet eller laste opp et bilde for å finne den ideelle erstatningen fra Belimo.
Produkter etter jobb
Smarte HVAC-produkter optimaliserer ytelsen, reduserer energisvinn og gir bedre styring – slik at systemet ditt kun er i drift når og der det er behov for det. Ved å oppgradere med avanserte sensorer for økt transparens, trykkuavhengige systemer og høyere automasjonsgrad, kan du oppnå betydelige energibesparelser, lavere driftskostnader og forlenge utstyrets levetid – samtidig som du forbedrer komforten og bærekraften.
Innendørs luftkvalitet
Romenheter
Kanalsensorer (luft)
Spjeldaktuatorer
Variabel luftmengde (VAV)
Stabilisere hydronikk
Belimo Energy Valve™
Trykkuavhengige reguleringsventiler
Termisk energimåler
Rørsensorer
Soneventiler
Ventilasjonseffektivitet
Variabel luftmengde (VAV)
Spjeldaktuatorer
Kanalsensorer (luft)
Romenheter
Suksess du kan måle
Fra å halvere gassforbruket ved anlegget vårt i Großröhrsdorf til å hjelpe en eiendomsforvalter i New York City med å redusere CO₂-utslippene med 40 % – Belimos løsninger gir konkrete resultater når det gjelder energieffektivitet. Finn ut hvordan kundene våre oppnår mer med RetroFIT+.
Embarcadero Center, San Francisco (USA)
Hvordan kan man modernisere et 40 år gammelt høyhus uten store investeringer?
Målrettet retrofit av varme, ventilasjon og luftbehandling reduserer energibruken med 28 %.
I San Franciscos ikoniske Four Embarcadero Center slet et aldrende vannkjøler-system med 2-veis trykkavhengige seteventiler og pneumatiske aktuatorer med lavt differansetrykk (temperaturdifferanse), stigende energikostnader og ingen oversikt over ytelsen til det hydroniske systemet.
Ved å retrofitte bygningen med Belimo Energy Valves ble det gamle systemet omformet til trykkuavhengig regulering. Resultatet: forbedret temperaturdifferanse, systemets synlighet i sanntid og skjulte feil avdekket. Oppgraderingen reduserte energiforbruket i kjøleanlegget med 28 %, noe som ga årlige besparelser på rundt 131 000 dollar i energikostnader.
Suksesshistorie
Embarcadero Center, San Francisco (USA)
USA
Hvordan kan man modernisere et 40 år gammelt høyhus uten store investeringer?
Målrettet retrofit av varme, ventilasjon og luftbehandling reduserer energibruken med 28 %.
I San Franciscos ikoniske Four Embarcadero Center slet et aldrende vannkjøler-system med 2-veis trykkavhengige seteventiler og pneumatiske aktuatorer med lavt differansetrykk (temperaturdifferanse), stigende energikostnader og ingen oversikt over ytelsen til det hydroniske systemet.
Ved å retrofitte bygningen med Belimo Energy Valves ble det gamle systemet omformet til trykkuavhengig regulering. Resultatet: forbedret temperaturdifferanse, systemets synlighet i sanntid og skjulte feil avdekket. Oppgraderingen reduserte energiforbruket i kjøleanlegget med 28 %, noe som ga årlige besparelser på rundt 131 000 dollar i energikostnader.
Allseas (Nederland)
82 % energibesparelse på åpent hav: Allseas optimaliserer flåten med Belimo Energy Valve™
Allseas, et selskap som er verdensledende innen offshore-energisektoren, setter nye standarder for energieffektivitet innen varme, ventilasjon og luftbehandling. For å sikre bærekraftig drift av flåten og optimal komfort for de opptil 500 ansatte på hvert skip blir, varme- og kjølesystemene i Allseas' skip gradvis utstyrt med Belimo Energy Valves.
Et spesielt høydepunkt blant disse moderniseringstiltakene er retrofit-oppgraderingen av «Pioneering Spirit», verdens største konstruksjonsfartøy. Fartøyet, som kan løfte offshoreplattformer på opptil 60 000 tonn i ett løft, oppnådde imponerende resultater ved å installere 175 Energy Valves: pumpenes strømforbruk ble redusert fra 600 kW til 120 kW – en energibesparelse på 82 %.
Med dette målrettede Belimo RetroFIT+-tiltaket sparer Allseas nå rundt 700 000 Euro i energikostnader hvert år. Som et resultat av disse betydelige besparelsene er prosjektets tilbakebetalingsperiode på bare tre år. Dette betyr at selskapet bidrar i betydelig grad til økonomisk effektivitet og til å redusere offshore-bransjens miljøavtrykk.
Se videoen vår for å finne ut hvordan Allseas bruker innovativ ventilteknologi fra Belimo til å maksimere energieffektiviteten til sjøs og redusere driftskostnadene betydelig.
Suksesshistorie
Allseas (Nederland)
Netherlands
82 % energibesparelse på åpent hav: Allseas optimaliserer flåten med Belimo Energy Valve™
Allseas, et selskap som er verdensledende innen offshore-energisektoren, setter nye standarder for energieffektivitet innen varme, ventilasjon og luftbehandling. For å sikre bærekraftig drift av flåten og optimal komfort for de opptil 500 ansatte på hvert skip blir, varme- og kjølesystemene i Allseas' skip gradvis utstyrt med Belimo Energy Valves.
Et spesielt høydepunkt blant disse moderniseringstiltakene er retrofit-oppgraderingen av «Pioneering Spirit», verdens største konstruksjonsfartøy. Fartøyet, som kan løfte offshoreplattformer på opptil 60 000 tonn i ett løft, oppnådde imponerende resultater ved å installere 175 Energy Valves: pumpenes strømforbruk ble redusert fra 600 kW til 120 kW – en energibesparelse på 82 %.
Med dette målrettede Belimo RetroFIT+-tiltaket sparer Allseas nå rundt 700 000 Euro i energikostnader hvert år. Som et resultat av disse betydelige besparelsene er prosjektets tilbakebetalingsperiode på bare tre år. Dette betyr at selskapet bidrar i betydelig grad til økonomisk effektivitet og til å redusere offshore-bransjens miljøavtrykk.
Se videoen vår for å finne ut hvordan Allseas bruker innovativ ventilteknologi fra Belimo til å maksimere energieffektiviteten til sjøs og redusere driftskostnadene betydelig.
Paramount Group, New York (USA)
Belimo Energy Valve™ hjelper en eiendomsforvalter i New York City med å redusere karbonutslipp med 40 %
Som svar på et lovbestemt krav fra 2024 i New York City som fokuserte på å forbedre energieffektivitet og redusere CO2-utslipp for store bygninger, oppgraderte et ledende eiendomsforvaltningsselskap viktige bygninger med Belimo Energy Valve™, en banebrytende IoT-kompatibel enhet som er designet for å optimalisere energiforbruk i HVAC-systemer og opprettholde temperaturdifferanse på en pålitelig måte.
Oppgraderingen reduserte energiforbruket og kostnadene dramatisk - noe som sparte over 1 million USD i strømkostnader bare i 2023. I tillegg mottok Paramount 2,1 millioner USD i økonomiske insentiver fra kraftselskapene for innsatsen, tilpasset bygningene sine til målene for redusert CO2-utslipp per 2030 og sikret seg viktige sertifiseringer for bærekraft. Dette markerer et betydelig skritt mot målet om CO2-nøytralitet per 2050, og viser et sterkt engasjement for bærekraft og effektivitet.
Se videoen for å finne ut mer om CO2-reduksjoner og kostnadsbesparelser.
Suksesshistorie
Paramount Group, New York (USA)
USA
Belimo Energy Valve™ hjelper en eiendomsforvalter i New York City med å redusere karbonutslipp med 40 %
Som svar på et lovbestemt krav fra 2024 i New York City som fokuserte på å forbedre energieffektivitet og redusere CO2-utslipp for store bygninger, oppgraderte et ledende eiendomsforvaltningsselskap viktige bygninger med Belimo Energy Valve™, en banebrytende IoT-kompatibel enhet som er designet for å optimalisere energiforbruk i HVAC-systemer og opprettholde temperaturdifferanse på en pålitelig måte.
Oppgraderingen reduserte energiforbruket og kostnadene dramatisk - noe som sparte over 1 million USD i strømkostnader bare i 2023. I tillegg mottok Paramount 2,1 millioner USD i økonomiske insentiver fra kraftselskapene for innsatsen, tilpasset bygningene sine til målene for redusert CO2-utslipp per 2030 og sikret seg viktige sertifiseringer for bærekraft. Dette markerer et betydelig skritt mot målet om CO2-nøytralitet per 2050, og viser et sterkt engasjement for bærekraft og effektivitet.
Se videoen for å finne ut mer om CO2-reduksjoner og kostnadsbesparelser.
Belimos kontor i Großröhrsdorf (Tyskland)
Gassforbruk halvert: Belimos energibesparelser med retrofitting ved anlegget i Großröhrsdorf
Belimo har forpliktet seg til å øke energieffektiviteten og redusere CO₂-utslippene i bygninger. Et eksempel på initiativet vårt er oppgraderingen av varmesystemet ved anlegget vårt i Großröhrsdorf i Tyskland, som dekker et areal på omtrent 19.000 m2.
Før våre egne spesialister på RetroFIT+ grep inn, forbrukte anlegget 750 000 kWh gass årlig. Med en rekke målrettede justeringer og moderniseringstiltak har vi lyktes med å halvere dette forbruket, noe som har resultert i en årlig besparelse på 75 tonn CO₂.
Tilbakebetalingstiden var omtrent ett år, og de årlige besparelsene beløp seg til 38 000 euro.
Se videoen vår for å se de praktiske tiltakene og teknologiene Belimo har tatt i bruk for å redusere energiforbruket, redusere kostnadene og bidra positivt til miljøet.
Suksesshistorie
Belimos kontor i Großröhrsdorf (Tyskland)
Tyskland
Gassforbruk halvert: Belimos energibesparelser med retrofitting ved anlegget i Großröhrsdorf
Belimo har forpliktet seg til å øke energieffektiviteten og redusere CO₂-utslippene i bygninger. Et eksempel på initiativet vårt er oppgraderingen av varmesystemet ved anlegget vårt i Großröhrsdorf i Tyskland, som dekker et areal på omtrent 19.000 m2.
Før våre egne spesialister på RetroFIT+ grep inn, forbrukte anlegget 750 000 kWh gass årlig. Med en rekke målrettede justeringer og moderniseringstiltak har vi lyktes med å halvere dette forbruket, noe som har resultert i en årlig besparelse på 75 tonn CO₂.
Tilbakebetalingstiden var omtrent ett år, og de årlige besparelsene beløp seg til 38 000 euro.
Se videoen vår for å se de praktiske tiltakene og teknologiene Belimo har tatt i bruk for å redusere energiforbruket, redusere kostnadene og bidra positivt til miljøet.
Er du klar til å handle?
Start reisen med RetroFIT+ i dag.
Nedlastinger
RetroFIT+ Guides and Checklists
RetroFIT+-veiledning
Veiledning
6,23 MBApplikasjonsbok – Ventilasjonssystemer (AHU)
Applikasjonshåndbok
9,41 MBBrosjyre – Veiledningsdokument for innendørs luftkvalitet
Brosjyre
2,55 MB