Pålitelig, skalerbar, effektiv

  1. Hjem

Forsterker ytelsen: kjøleapplikasjoner for datasentre

Opplev maksimal oppetid og optimal ytelse

I 50 år har Belimo levert pålitelig feltutstyr av høy kvalitet for energieffektiv regulering av varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer. Vår ekspertise, skalerbare applikasjoner og posisjonen som global markedsleder har ført til at vi har lykkes med å levere kjøleapplikasjoner til datasentre, der pålitelighet og kvalitet er av avgjørende betydning.

Vi tilbyr aktuatorer, ventiler, sensorer og målere som er konstruert for å sikre uavbrutt ytelse, optimal væskemengde, frittstående systemer og energieffektivitet.

Datasenterlandskapet er i stadig utvikling, og nyere GPU-er krever mer varmeavvisning enn noen gang før. Strategier for inneslutning av varme og kalde ganger kan ikke avvise tilstrekkelig varme for reoler med høy tetthet.Belimo er klar med innovative teknologier for kjøling av datasentre, og dette muliggjør mer effektive væskekjølingssystemer som gir bedre varmekonduktivitet og redusert energiforbruk.

Ta kontakt med Belimo i dag for å snakke med en spesialist og lære mer om våre datasentertjenester.

Kontakt oss

Belimo-produkter i datasenterapplikasjoner

  • 1) Kjølevannenhet

    Belimo-applikasjon
    Spjeldventiler med høyytelsesaktuatorer for store væskemengder og sensorer.

    Kjøleenheter forsyner hele datasenteret med kjølevann. På grunn av de store kjølebehovene til moderne datasentre krever denne prosessen høye væskemengder og følgelig store ventiler. Belimos spjeldventiler, som er utstyrt med høyytelsesaktuatorer, er perfekt egnet for denne applikasjonen, takket være det høye stengetrykket, minimal lekkasje og IP66/67-klassifisert kapsling (tilsvarer NEMA 4), som sikrer pålitelig drift selv under krevende forhold.

  • 2) CRAC

    Belimo-applikasjon
    xBALL kjøleventiler.

    CRAC står for luftbehandling av datarom (computer room air conditioning) - et system som er konstruert for å regulere temperatur, luftfuktighet og luftfordeling i et datasenter. Disse kuldemediumbaserte enhetene er utformet for å opprettholde presise miljøforhold, som sikrer beskyttelse og pålitelig drift av sensitivt IT-utstyr. Belimos xBALL kjøleventiler er viktige komponenter i CRAC-enheter og sørger for presis og pålitelig regulering av kuldemediumstrømmen. Disse ventilene gir betydelige fordeler når det gjelder å opprettholde optimale temperatur- og luftfuktighetsnivåer i datasentre. 

  • 3) CRAH-CW

    Belimo-applikasjon
    Elektroniske trykkuavhengige ventiler (EPIVs) og sensorer.

    Ventilasjonsaggregater for datarom (CRAH) forsyner det hvite rommet i datasentre med klimatisert luft. Belimos elektroniske trykkuavhengige ventiler (EPIV) er nøkkelkomponenter i CRAH-systemer, og gir presis og pålitelig styring av vannmengden. Disse ventilene spiller en viktig rolle i opprettholdelsen av optimale temperatur- og luftfuktighetsforhold i oppdragskritiske omgivelser.

     

  • 4) Viftevegg

    Belimo-applikasjon
    Spjeldaktuatorer (EF og GK) på stor spjeldbank.

    Belimos spjeldaktuatorer er viktige komponenter i vifteveggsystemer, og gir presis luftstrømsregulering til servere som befinner seg i det hvite rommet. Reguleringsventiler (CCV) og elektroniske, trykkuavhengige ventiler (EPIV) styrer vannmengden gjennom vekslerne og sørger for effektiv kjøling og opprettholdelse av nødvendige tillufttemperaturer. Disse Belimo-applikasjonene arbeider sammen og er avgjørende for å opprettholde optimale miljøforhold for sensitive IT-infrastrukturer.

  • 5) AHU: Ventilasjonssystem (air handling unit)

    Belimo-applikasjon
    Energy Valves, elektroniske trykkuavhengige reguleringsventiler (EPIV), xBALL kjøleventiler, spjeldaktuatorer og sensorer.

    Ventilasjonssystemer (AHU) tilfører klimatisert luft til hvite rom, grå rom og kontorlokaler. Dette allsidige utstyret benytter et bredt spekter av Belimo-produkter for å sikre riktig kontroll av luft-, vann- eller kuldemiddelflyt. Produkter inkluderer elektroniske trykkuavhengige reguleringsventiler (EPIV), Energy Valves, xBALL kjøleventiler, spjeldaktuatorer og sensorer. 
     

    • Mer om ventilasjonsaggregater (AHU)
  • 6) Direkte til chip (D2C)

    Belimo-applikasjon
    Belimo Energy Valves (EV) og differansetrykksensorer for nøyaktig mengderegulering i høyytelses-databehandling.

    Væskekjøling direkte til brikke, også kjent som kjøleplateteknologi, er en metode som brukes til kjøling av servere med høy termisk kW-effekt, for eksempel de som brukes i applikasjoner for høyytelses-databehandling (HPC), kunstig intelligens (KI) og maskinlæring (ML). Belimo Energy Valve™ er ideelt egnet for dette bruksområdet, ettersom den opprettholder et konstant differansetrykk over stativet. Dette sikrer presis væskemengde til hver enkelt kjøleplate, også i situasjoner der en server er offline for vedlikehold.
     

    • Flyveblad – Riktig væskemengde for kjøleplater med Belimo Energy Valve™ - Opplev uavbrutt ytelse (pdf - 2,82 MB)
    • Mer informasjon om Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU

    Belimo-applikasjon
    Belimo Energy Valves, reguleringsventiler (CCV), elektroniske trykkuavhengige reguleringsventiler (EPIV) og xBALL kjøleventiler.

    Kjølefordelingsenheter (CDU) leverer avkjølt vann eller vann-glykol-blandinger eller kuldemedium for å kjøle ned varmeproduserende utstyr, for eksempel servere. Belimo tilbyr en omfattende portefølje av reguleringsventiler (CCV), elektroniske trykkuavhengige reguleringsventiler (EPIV), xBALL kjøleventiler og Energi Valves som er perfekt egnet for bruk i CDU-er. Disse ventilene sikrer presis mengderegulering og kan enkelt tilpasses etter hvert som behovet for kjøling øker.

     

  • 8) Aktiv/passiv varmeveksler i bakdøren

    Belimo-applikasjon
    Elektroniske trykkuavhengige reguleringsventiler (EPIV), reguleringsventiler (CCV) og xBALL kjøleventiler for nøyaktig mengderegulering.

    Nøyaktig mengderegulering er avgjørende for effektiv drift av varmevekslere i bakdør (RDHx). Belimos elektroniske trykkuavhengige reguleringsventiler (EPIV), reguleringsventiler (CCV) og xBALL kjøleventiler gir pålitelig og presis mengderegulering, som sikrer optimal ytelse for ditt RDHx-system.

     

  • 9) 2-faset nedsenkingskjøling

    Belimo-applikasjon
    Elektroniske trykkuavhengige ventiler (EPIV) for presis mengderegulering og Belimo Energy Valves (EV) for overvåkning.

    Tofasede nedsenkingskjølesystemer krever presis vannstrøm for å sikre effektiv kondensering av den dielektriske væsken. Belimos elektroniske trykkuavhengige ventiler (EPIV) opprettholder en jevn væskemengde til veksleren, også der det hvor systemtrykket svinger. Belimo Energy Valve™ overvåker hele tiden forsynings- og returvannstemperaturer, beregner termisk energi og gir verdifull innsikt som hjelper deg med å spore kjøleytelsen og oppdage ineffektivitet.

     

  • 10) Generatorer

    Belimo-applikasjon
    Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon for forbrenningsluftregulering.

    Generatorer leverer reservestrøm for å sikre kontinuerlig serverdrift ved strømbrudd. Belimos aktuatorer med sikkerhetsfunksjon er den perfekte applikasjonen for styring av nøyaktig mengde forbrenningsluft som kreves av disse generatorene. Sikkerhetsfunksjonen sørger for at luftstrømmen kan stenges av umiddelbart ved feil. IP-klassifiserte alternativer, for eksempel IP66 (tilsvarer NEMA 4), er tilgjengelige for installasjoner utenfor generatorhuset.

  • 11) Brannbeskyttelse og røykavtrekk

    Belimo-applikasjon
    Brannspjeld og røykavtrekks-spjeld for sikkerhet i branntilfeller.

    Belimos brannspjeld og røykavtrekks-spjeld er viktige sikkerhetsinnretninger som er konstruert for å beskytte datasentre mot farer på grunn av røyk og brann. Disse sikkerhetsaktuatorene brukes til å motorisere brannspjeld og røykavtrekks-spjeld og er vanligvis integrert i brann- og røykdeteksjonssystemer. Ved brann hindrer de spesielt spredning av brann og røyk via luftkanaler, beskytter personer og infrastruktur, og bidrar i betydelig grad til å opprettholde driftskontinuitet for kritiske IT-systemer.
     

    • Mer om brannspjeldmotorer
    • Mer om aktuatorer for røykavtrekks-spjeld

Produktutvalg

Belimo Energy Valve™

Applikasjoner: CDU, direkte til brikke, RDHx, CRAH, viftevegg

  • Lær mer

EPIV

Applikasjoner: CDU, RDHx, CRAH, viftevegg

  • Lær mer

CCV

Applikasjoner: CDU, RDHx, viftevegg, samlerør og åpne/lukke-ventil

  • Lær mer

Spjeldaktuatorer

Applikasjoner: CRAH, viftevegg, uteluft, generatorer

  • Lær mer

Spjeldventiler

Applikasjoner: Sentralt anlegg, samlerør, åpne/lukke-ventil

  • Lær mer

Sensorer og målere

Anvendelsesområder: Lekkasjedeteksjon, differansetrykk i hydronikk-systemer, temperatursensor for beregning av gjennomsnittstemperaturen for luften

  • Lær mer

Hvorfor velge Belimo?

Pålitelig

Hos Belimo opprettholder vi de høyeste kvalitetsstandardene i hele virksomheten, fra utvikling og produksjon til frakt og kundeservice. Våre globale produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til ulike standarder, og 5-årsgarantien på hele sortimentet gjenspeiler vår strenge kvalitetsstyring, bruk av materialer av høy kvalitet og en robust produktdesign. 

Skalerbar

Belimos produkter kan skreddersys for å dekke dine skiftende kjølebehov uten at det går på bekostning av ytelsen ved nåværende belastning.

Effektivt

Belimo-apparater handler om presisjon, og leverer kun den mengden luft eller vann du trenger, når du trenger det. På denne måten kan du spare kostnader til vifter og pumper, samtidig som du reduserer datasenterets karbonavtrykk.

Rik på data

Belimos kommuniserende enheter slik som Energy Valve eller EPIV, gir en mengde informasjon når de er koblet til et driftskontrollsystem. Utnytt denne informasjonen til å ta proaktive, informerte beslutninger i stedet for å jobbe reaktivt. 

Kundestøtte

Belimos veletablerte support- og servicenettverk omfatter regionale applikasjonskonsulenter og forretningsutviklingsledere med inngående applikasjons-kunnskap.

Ledetider

Våre salgs- og logistikkteam har skapt seg et solid rykte for rask, pålitelig og punktlig levering. Dette sikrer at byggeprosjektene for datasentre blir ferdigstilt i tide, selv under dagens utfordrende forhold i leverandørkjeden.

Webinarer om datasentre

Vi tilpasser oss til fremtiden: Hvordan Belimo EPIV revolusjonerer kjølingen av datasentre

Dette webinaret følger med den andre delen av bloggserien vår om kjøling av datasentre. I denne økten vil vi gå dypere inn i Belimos innovative EPIV-ventil (Electronic Pressure-Independent Valve) og den avgjørende rolle denne ventilen har i tilpasningen til stadig nye krav i et moderne datasenterlandskap. Lær hvordan EPIVs avanserte funksjoner kan optimere kjølestrategier og sikre effektivitet og levetid for infrastruktur i datasentre. Gå ikke glipp av denne muligheten til å få verdifull innsikt i en bransje i rask endring.

Belimo og nye datasenterteknologier: en- og tofasede kjøleplateapplikasjoner

Følg dette 20-minutters webinaret der vi utforsker detaljene i kjøleplatesystemer og hvordan de kan optimere kjøling og effektivitet i datasenteret ditt.

Nedlastinger

  • Brochure – Data centre cooling solutions (pdf - 5,92 MB)
  • Flyer – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 1,91 MB)

Ta kontakt med Belimo i dag for å snakke med en spesialist og lære mer om våre datasentertjenester.

Kontakt oss