2. Ventiler

Trykkuavhengige reguleringsventiler

Kraftige løsninger

Trykkuavhengige reguleringsventiler sikrer presis regulering av vannbårne systemer. Dette forbedrer romkomforten og muliggjør betydelige energibesparelser. Automatisk, hydraulisk balansering er også garantert under alle lastforhold. Belimo tilbyr en serie med trykkuavhengige (PI) ventiler – fra de superkompakte PI-ventilene eller PIQCV eller PIFLV og EPIV, som er en elektronisk PI-ventil, til Belimo Energy Valve™. De to sistnevnte gir ekte mengdemåling. Systemytelsen er optimalisert, dokumentert og bevist.

  • Applikasjonsbrosjyre - Rom- og soneregulering (pdf - 7,45 MB)
  • Applikasjonsbrosjyre – ventilasjonssystemer (pdf - 5,08 MB)
  • 3-veis blandekrets med 2-veis Energy Valve/EPIV (pdf - 1,28 MB)
  • Brochure – Electronic pressure-independent characterised control valve EPIV (pdf - 2,01 MB)
  • Teknisk brosjyre – Vannapplikasjoner (pdf - 5,7 MB)
  • Brosjyre – 8 grunner til å bruke trykkuavhengige reguleringsventiler (pdf - 4,27 MB)

HVAC-hydronikk – en gullgruve ved renovering av bygninger.

Smart styring av varme, kjøle og ventilasjon har stor innvirkning på energieffektiviteten i bygninger. Et nøkkelaspekt her er varmt- og kaldtvannskretsen, dvs. bygningens hydronikk.

Energisentraler
– Ikke noe energitap ved nullbelastning reduserer driftskostnadene.
– Planlegging av pålitelighet som det første steget mot bedre energieffektivitet.

Distribusjon
– Trykksvingninger i distribusjonen fører til lavere nytteeffekt.
– Gjør energiflyten synlig.

Sone
– Behovsstyrt soneregulering.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med dette:

  • Brosjyre – Energieffektivitet og komfort i bygninger (pdf - 3,12 MB)

Kompakt kraft

Dynamisk balansering

Energibesparelser

Ingen lekkasjer

Energieffektive ventiler for optimal ytelse

For å sikre riktig mengde i enhver applikasjon, kan hver enkelt ventil forhåndsinnstilles fra fabrikken og tilpasses på anlegget. Ekstra balansering er ikke nødvendig. Systemet fungerer perfekt helt fra oppstart. Trykkuavhengige ventiler benyttes når væskemengden gjennom ventilasjonsbatterier, varme- og kjølebatterier, fan-coils, VAV ettervarme-batterier og gulvvarmesystemer må reguleres på en energieffektiv måte.

  • Video – multifunksjonell Belimo Energy Valve™
  • Video - Trykkuavhengig soneventil PIQCV
  • Video - Trykkuavhengig mengdebegrenset ventil PIFLV

Produktutvalg

PIQCV

DN 15...25

Innvendige gjenger

  • Flyveblad - Trykkuavhengig soneventil PIQCV (pdf - 1,37 MB)
  • Vis produkter

PIFLV

DN 15...25

Innvendige gjenger

  • Flyveblad - Trykkuavhengig mengdebegrensningsventil PIFLV (pdf - 1,36 MB)
  • Vis produkter

2-veis EPIV

DN 15...50

Innvendige gjenger

  • Brochure – Electronic pressure-independent characterised control valve EPIV (pdf - 2,01 MB)
  • Vis produkter

2-veis EPIV

DN 65...150

Flens

  • Brochure – Electronic pressure-independent characterised control valve EPIV (pdf - 2,01 MB)
  • Vis produkter

6-veis EPIV

DN 15...20

Innvendige gjenger

  • Brosjyre – 8 grunner til å bruke 6-veis ventiler (pdf - 3,36 MB)
  • Plakat – elektronisk trykkuavhengig 6-veis soneventil EPIV (pdf - 1,05 MB)
  • Flyveblad - Trykkuavhengig 6-veis soneventil (pdf - 1,29 MB)
  • Flyveblad – Den utprøvde og testede, allsidige 6-veis-soneventilen (pdf - 1,68 MB)
  • Vis produkter

2-veis Belimo Energy Valve™

DN 15...50

Innvendige gjenger

  • Brosjyre – Belimo Energy Valve™ – Energibesparelser du kan se (pdf - 2,47 MB)
  • Vis produkter

2-veis Belimo Energy Valve™

DN 65...150

Flens

  • Brosjyre – Belimo Energy Valve™ – Energibesparelser du kan se (pdf - 2,47 MB)
  • Vis produkter

3-veis Belimo Energy Valve™

DN 15...50

Innvendige gjenger

  • Brosjyre – Belimo Energy Valve™ – Energibesparelser du kan se (pdf - 2,47 MB)
  • Vis produkter

Moderne, vannbårne systemer med konstant mengde

For å sikre generellt høy energieffektivitet i bygninger, blir energioptimerte varme- og kjølesystemer stadig viktigere.

Alltid riktig mengde vann
Perfekt romkomfort ved å sikre riktig vannmengde, selv med endringer i differansetrykket og ved delbelastning. 
 
Tidsbesparelser ved planlegging
Redusert tid til planlegging og tidsbesparelser med enkel ventildesign.

Mindre installasjonsarbeid
Kostnadsreduksjon og tidsbesparelser på grunn av alt-i-ett-løsningen. Ingen komplisert hydraulisk balansering er nødvendig.

Energieffektiv
Den tettlukkende reguleringsventilen forhindrer interne lekkasjer i lukket tilstand og dermed ingen sløsing ved nullast. 

Fleksibel
Lett å stille inn maksimumsmengde.

Sikker
Den selvrensende effekten forhindrer at reguleringselementet setter seg fast og sikrer pålitelig aktivering av kjøle- eller varmeenergi.

8 grunner til å bruke trykkuavhengige reguleringsventiler

1. Forenklet ventilstørrelse

2. Redusert installasjonsarbeid

3. Brukervennlig igangkjøring

4. Automatisk hydraulisk balansering

5.Alltid riktig mengde vann

6. Feilfri drift

7. Umiddelbar effektivitetsforbedring

8. Bredt spekter av reguleringsalternativer

  • Brosjyre – 8 grunner til å bruke trykkuavhengige reguleringsventiler (pdf - 4,27 MB)

8 grunner til å bruke 6-veis ventiler

1. Én enhet for alt

2. Transparent, trykkuavhengig regulering

3. Enkel, tidsbesparende igangkjøring

4. Sikker, nøyaktig og ingen kondensering

5. Enkel integrering i fremtiden

6. Redusert energiforbruk

7. Utmerket reguleringskarakteristikk med minimal innsats

8. Luftbobletett med maksimal anleggssikkerhet

  • Brosjyre – 8 grunner til å bruke 6-veis ventiler (pdf - 3,36 MB)
  • Plakat – elektronisk trykkuavhengig 6-veis soneventil EPIV (pdf - 1,05 MB)

Kundespesifikke produkter

Spesiallagede produkter. Mindre innsats, mer fortjeneste.

Nå for tiden er utfordringer i planlegging og på byggeplassen vanskelige å løse med standardprodukter, derfor blir forhåndsproduserte produkter stadig viktigere. Vi bygger den aktuatoren du trenger – med kabellengde, kontaktplugg og konfigurasjon spesifisert av deg. På forespørsel monterer vi aktuatoren til en ventil og lager et forhåndsmontert sett av rørdeler, sensorer, tilkoblinger og mye mer. 

  • Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg. 
  • Merking av produktet med din kundeinformasjon (f.eks. hvor aktuatoren skal installeres i bygningen). 
  • Fullstendig prefabrikert og testet montering (f.eks. tetningsintegritet) med komponenter valgt av deg.
  • Med fleksible rørledninger med spesialbelegg eller -isolasjon på forespørsel.
  • Vi tar oss av parameterinnstillingen for deg (f.eks. justerbar gangtid, bryte-differensial og bus-parametere). For reguleringsutstyr for varme, ventilasjon og luftbehandling (f.eks. Belimo Energy Valve™) forbereder vi hele igangkjøringen for deg iht. dine spesifikasjoner.

Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.

  • Les mer
  • Kundefordeler
  • Programvare/plug-ins
  • Suksesshistorier
  • Priser
Kundefordeler

Hovedentreprenører/investorer

Ditt fokus er på byggets lønnsomhet. Ikke bare investeringskostnader, men også kostnader for drift og vedlikehold. Bærekraft og kostnadtransparens er viktig for deg. Belimo trykkuavhengige reguleringsventiler gir:

  • Kvalitet testet gjennom 40 år
  • Energibesparelser takket være automatisk, permanent hydraulisk balansering
  • Resultatet er høy romkomfort og fornøyde brukere
  • Enkle tilpasninger kan gjøres i ytelsen, noe som garanterer enkel tilpasning når bygningen endres i fremtiden

Rådgivende ingeniører

Prosjektering av HVAC-systemer er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Belimo trykkuavhengige reguleringsventiler gir:

  • Redusert tid til planlegging og tidsbesparelser med enkel ventildesign
  • Automatisk hydraulisk balansering under alle lastforhold
  • Enkel tilpasning til endringer i effekt mulig
  • Spesialkoordinert planleggingshjelp og dokumenter støtter det daglige arbeidet

Systemintegratorer

Din oppgave er å konstruere driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr på en optimal måte. Målet ditt er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Belimo trykkuavhengige reguleringsventiler gir:

  • Enkelt valg samt lett installasjon og service uten mye styr
  • Montert med 360° aktuatorer gir enkel montering på anlegget og installasjon som sparer tid
  • Styring via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus eller analogt signal, avhengig av aktuatoren
  • Energioptimalisering takket være transparente data (EPIV)

Installatører/anleggsingeniører

Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk kundesupport gjør deg istand til å overholde en stram tidsplan. Belimo trykkuavhengige reguleringsventiler gir:

  • Kostnadsreduksjon og tidsbesparelser med en alt-i-ett-løsning
  • Ingen komplisert hydraulisk balansering er nødvendig
  • Enkel installasjon på trange steder
  • Kort leveringstid med omfattende support

Bygningseiere

Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er en konstant utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Belimo trykkuavhengige reguleringsventiler gir:

  • Energibesparelser takket være automatisk, permanent hydraulisk balansering
  • Økt romkomfort ved å sikre riktig vannmengde ved endringer i differansetrykket og ved delbelastning.
  • Enkle tilpasninger kan gjøres for å endre ytelsen, noe som garanterer enkel tilpasning når bygningen endres i fremtiden
  • Systemets sikkerhet garantert ved valgfri sikkerhetsfunksjon
  • Nøyaktig og reproduserbar mengdemåling (EPIV)

Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold

Administrasjon, styring og drift av bygninger med tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og transparente systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Belimo trykkuavhengige reguleringsventiler gir:

  • Mengden kan justeres og er alltid perfekt balansert
  • Reduserte driftskostnader for pumper og kjølemaskiner/kjeler takket være mer effektive kjølesystemer
  • Energibesparelser takket være automatisk, permanent hydraulisk balansering
  • Bedre romkomfort ved å sikre riktig
  • vannmengde ved endringer i differansetrykket og når man ikke har full belastning
  • Nøyaktig og reproduserbar mengdemåling (EPIV)
  • Intet uønsket energiforbruk takket være luftbobletette ventiler
Programvare/plug-ins

Belimo Assistant 2

Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.

Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.

Tilbehør:
- LINK.10 (Støtter Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Flyveblad – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Ofte stilte spørsmål
  • How-To videoer
  • Lær mer om Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App tilbyr deg en rask og enkel løsning for å finne den perfekte erstatningen for de utdaterte eller defekte aktuatorene, ventilene og sensorene fra Belimo og en rekke andre utstyrskilder.

Enten det er for ventilasjons- eller vannapplikasjoner, for modernisering eller utskifting av systemet ditt – appen vår vil raskt lede deg til det ideelle Belimo-produktet som best oppfyller dine krav, samtidig som det gir deg maksimal kvalitet og ytelse.

RetroFIT+-appen gjør det enkelt å opprette og planlegge Belimo ettermonteringsprosjekter.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ verktøy for erstatning av produkter (skrivebordsversjon)
  • Videoer: Hvordan bruker du Belimo RetroFIT+ App

    Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Bruk skannefunksjonen

    Send en forespørsel til support

    Søk etter et produktnavn

    Søk etter parametere

    Søk etter målinger

Serviceverktøy ZTH EU

ZTH EU serviceverktøy forenkler diagnostikk, driftskontroller og innstillinger for HVAC-reguleringsutstyr. Koblet direkte til en konfigurerbar eller kommunikativ aktuator fra Belimo, kan aktuelle verdier leses av på stedet og tilbakestilles umiddelbart.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Betjeningsmanual - ZTH EU firmware-oppgradering (pdf - 304 KB)

Når ZTH EU brukes som grensesnitt for PC-Tool (MFT-P), installeres den tilhørende USB-driveren sammen med PC-Tool-programvaren. Driveren kan også lastes ned her og installeres separat.

  • ZTH EU - USB MP-driver (zip - 2,17 MB)

BIM plug-in for Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.

Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyveblad - Effektiv planlegging med BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.

  • Gå til Autodesk-siden
Suksesshistorier

Lenzerheide, SwitzerlandMotta Hütte

  • Lær mer

Lenzerheide, SwitzerlandScharmoin Mountain Restaurant

  • Lær mer

Dagmersellen, SveitsGalliker Transport AG

  • Lær mer

Dubai, UAEMarriott Hotel "Al Jaddaf"

  • Lær mer

Troyes (Frankrike)LDR Médical

  • Lær mer

Klosterneuburg, Østerrike"Happyland" fritidsland

  • Lær mer

Tulln, ØsterrikeSports-og familiebasseng DonauSplash

  • Lær mer

Skopje, MakedoniaZan Mitrev Clinic

  • Learn More

Stuttgart, TysklandGENO-huset

  • Lær mer
Priser

Priser og anerkjennelser

Belimo Energy Valve™ har mottatt flere teknologiske innovasjonspriser for sin løsning for "lav delta T-syndrom", og for å skape åpenhet når det gjelder visualisering av produkt og systemytelse på feltutstyrsnivå. Belimo Energy Valve™ er unik i markedet.