2. Sensorer/Målere

Trykksensorer

Presisjonstrykksensorer for HVAC-systemer

Nøyaktig måling av trykk og differansetrykk er viktig for optimal ytelse for HVAC-systemet. Trykksensorer fra Belimo er i stand til å måle ekstremt høye og lave trykk i luft- og vannapplikasjoner. Sensorene gir nøyaktig måling av trykk, differansetrykk og luftmengde for pålitelig overvåkning. Valgbare måleområder er tilgjengelige for applikasjonsfleksibilitet. 

Egenskaper

Differansetrykksensor luft

  • Åtte differansetrykk-måleområder som kan velges i felten
  • Valgfri volumstrømutgang: beregningsformler fra de viktigste produsentene er lagret i sensoren
  • Utmerket nullpunktsstabilitet og høy nøyaktighet
  • Mulighet for automatisk nullstilling eller manuell kalibrering
  • Valgfritt LCD-visning
  • Også tilgjengelig med to uavhengige målesystemer

Differansetrykkbryter luft

  • Holdbar trykkbryter
  • Vekslingspunkt justerbar i felten

Differansetrykksensor for vann

  • Svært stabilt motstandssensorelement på keramisk substrat
  • Robust, rustfri stålkapsling

Vanntrykksensor

  • Motstandssensorelement på membran av rustfritt stål
  • Alt materiale som kommer i kontakt med vann er laget av rustfritt stål

Innovasjon for større trygghet

Sømløs

Pålitelig

Intuitiv

Produktutvalg

Sensorer for luftkanaltrykk

Overvåk differansetrykk eller statisk lufttrykk i ventilasjonssystemer for å sikre balansert luftstrøm og effektiv soneregulering.
 

Differansetrykk01APS

Differansetrykkbryter luft

Passiv

  • Vis produkter

Differansetrykk22ADP

Differansetrykksensor luft

Aktiv

  • Vis produkter

Produktutvalg

Trykksensorer for rør

Måler vann- eller kuldemediumtrykk i varme- og kjølekretser, som bidrar til å regulere systemets belastning og effektivitet. 
 

Differansetrykk22PDP

Differansetrykksensorer (vann)

Aktiv

  • Vis produkter

Differansetrykk22WDP

Differansetrykksensorer (vann)

Aktiv

  • Vis produkter

Trykk22WP

Trykksensorer (vann og kjølemedier)

Aktiv

  • Vis produkter

Optimaliser HVAC-styringen med avanserte trykksensorer

Trykksensorer er en integrert del av effektive HVAC-systemer, og sørger for nøyaktig overvåkning og regulering av luft- og væsketrykk. Disse sensorene bidrar til å opprettholde jevn væskemengde, balansere systemytelsen og forhindre overtrykk eller vakuum. Nøyaktig trykkmåling er avgjørende for å optimalisere energiforbruket, sikre beboernes komfort og beskytte HVAC-utstyret. 

 

Hovedfordeler med HVAC trykksensorer fra Belimo

Det finnes flere avgjørende fordeler med å integrere trykksensorer med høy presisjon i HVAC-systemer:

  • Optimering av væskemengde

    Muliggjør nøyaktig regulering av både luftstrøm og væskedynamikk i kanal- og rørsystemer. 

  • Energieffektivitet

    Støtter variabel luft- og vannmengderegulering for redusert energiforbruk og driftskostnader. 

  • Systemsikkerhet

    Oppdager unormale trykkforhold og forhindrer skader på utstyr og driftsfeil. 

  • Samsvar og overvåkning

    Bidrar til å oppfylle lovpålagte standarder for HVAC-systemer i helsevesenet og industrien. 

  • Integrasjon klar

    Støtter analoge (0...10 V, 4...20 mA) og digitale (Modbus, BACnet) utganger for sømløs integrering av driftskontrollsystemer.

Bruksområder for HVAC-trykksensorer

Trykksensorer er avgjørende for overvåkning og styring av HVAC-systemer i ulike miljøer:

  • Næringsbygg

    Optimalisering av luftstrøm og trykksetting i kontorer, butikklokaler og undervisningslokaler. 

  • Industrielle HVAC-systemer

    Overvåkning av prosessmiljøer med strenge krav til væskemengde og trykk. 

  • Renrom og helseinstitusjoner

    Opprettholder positivt eller negativt differansetrykk i kritiske soner.

  • Datasentre

    Sikrer optimalt trykk i kjølesystemer for å beskytte sensitivt IT-utstyr. 

Valg av riktig trykksensor for HVAC-applikasjoner

Når du skal velge en trykksensor for HVAC-systemer, ta hensyn til følgende spesifikasjoner:

  • Type trykk

    Velg mellom absolutt-, differanse- eller overtrykksmåling avhengig av applikasjon.

  • Måleområde

    Sørg for at sensorens rekkevidde samsvarer med systemkravene for luft- eller væsketrykk. 

  • Nøyaktighet og stabilitet

    Sensorer med høy oppløsning gir stabil ytelse med lav avdrift over tid.

  • Kompatibilitet med utgangssignaler

    Velg riktig utdataformat (analogt eller digitalt) for kompatibilitet med reguleringssystemet. 

  • Miljømessig holdbarhet

    Slitesterk, forseglet design med IP-klassifisert beskyttelse for krevende HVAC-miljøer. 

Flere spørsmål om trykksensorer?

Kontakt partneren din

Flere sensortemaer

  • Lær mer om temperatursensorer

  • Lær mer om fuktighetssensorer

  • Lær mer om luftkvalitetssensorer