2. Sensorer/Målere

Sensorer for luftkvalitet

Intelligente luftkvalitetssensorer for HVAC-systemer

Luftkvalitetssensorer fra Belimo slik som CO2- og VOC-sensorene, garanterer optimal innendørs luftkvalitet (IAQ) med økt komfortnivå og maksimalisert energibesparelse i bygninger. Multisensorer med integrert temperatur- og luftfuktighetsmåling er også tilgjengelige.

Egenskaper

  • En CO2-sensor med to kanaler basert på NDIR-teknologi. Den ekstra referansekanalen muliggjør pålitelig kompensering for langtids- og temperaturavdrift, noe som sikrer maksimal nøyaktighet og langvarig stabilitet. 
  • Vårt brede spekter av kombinerte multisensorer for CO2, luftfuktighet, temperatur og VOC sparer arbeidstid og materialkostnader. 
  • Selvkalibreringsteknologi med to kanaler tillater bruk av Belimo CO2-sensorer i alle bygninger og applikasjoner, selv der ABC-metoden (Automatic Background Calibration) ikke kan brukes. 

Innovasjon for større trygghet

Sømløs

Pålitelig

Intuitiv

Produktutvalg

Kanalsensorer
 

Luftkvalitet22DC

Kanalsensorer CO2

Aktiv

  • Vis produkter

Luftkvalitet22DTC

Kanalsensorer CO2 / temperatur

Aktiv

  • Vis produkter

Luftkvalitet22DCV

Kanalsensorer CO2 / VOC

Aktiv

  • Vis produkter

Luftkvalitet22DTM

Kanalsensorer CO2 / luftfuktighet / temperatur

Aktiv

  • Vis produkter

Luftkvalitet22DCK

Kanalsensorer

CO2 / VOC / blanding CO2 + VOC / temperatur

Aktiv

  • Vis produkter

Luftkvalitet22DCM

Kanalsensorer CO2 / VOC / temperatur

Aktiv

  • Vis produkter

Produktutvalg

Romsensorer
 

RomenheterP-22RT..D

Aktiv

Med ePaper berøringsdisplay

  • Vis produkter

Romsensorer22RT

Aktiv

  • Vis produkter

Forbedre innendørs luftkvalitet med HVAC-sensorer med høy ytelse

Luftkvalitetssensorer spiller en avgjørende rolle i moderne HVAC-systemer, der de leverer sanntidsdata om miljøforhold innendørs for å sikre helse, komfort og energieffektivitet. Belimos luftkvalitetssensorer gir nøyaktige, kontinuerlige målinger av CO₂, totalt antall flyktige organiske forbindelser (TVOC) og andre miljøparametere slik som temperatur og luftfuktighet - noe som muliggjør presise reguleringsstrategier i kommersielle, industrielle og institusjonelle bygninger.

Hovedfordeler med luftkvalitetssensorer i HVAC

Belimos luftkvalitetssensorer gir en rekke fordeler for bygningers ytelse og miljøhelse:

  • Behovsstyrt ventilasjon (DCV)

    Tilpasser luftstrømmen basert på CO₂- og VOC-nivåer i sanntid, noe som reduserer energisvinn og øker komforten for de som oppholder seg i rommet. 

  • Overholdelse av helse- og sikkerhetsregler

    Støtter IAQ-standarder i skoler, sykehus, kontorer og offentlige bygninger.

  • Forbedret komfort

    Opprettholder perfekte CO2- og luftfuktighetsnivåer for forbedret kognitiv funksjon og velvære. 

  • Systemeffektivitet

    Forhindrer overventilering og energikostnader i forbindelse med dette ved å optimalisere luftutvekslingshastigheten. 

  • Sømløs integrasjon

    Utgangsformatene inkluderer Modbus, BACnet, 0...10 V og 4...20 mA for plug-and-play-bruk i BMS-plattformer. 

  • Langsiktig stabilitet

    Utformet med avanserte sensorelementer og automatisk kalibrering for jevn ytelse over tid. 

Vanlige applikasjoner for Belimo IAQ-sensorer

Belimos luftkvalitetssensorer støtter et bredt spekter av HVAC-applikasjoner, inkludert:

  • Næringsbygg

    Kontorer, skoler, hoteller og butikkmiljøer for brukerkomfort og energioptimalisering. 

  • Helseinstitusjoner

    Sikrer ren og forskriftsmessig luft i pasientrom, venteområder og laboratorier. 

  • Utdanning og offentlige bygninger

    Overvåker IAQ i klasserom og auditorier for å fremme kognitiv ytelse og helse. 

  • Smartbygninger

    Utgjør ryggraden i intelligente HVAC-systemer og muliggjør datadrevet kontroll og rapportering i sanntid. 

Valg av riktig luftkvalitetssensor

Når du skal velge en sensor for innendørs luftkvalitet (IAQ) for HVAC-systemer, må du ta hensyn til følgende:

  • Målte parametere

    Velg sensorer som overvåkerCO2, TVOC, temperatur, luftfuktighet eller en kombinasjon, avhengig av bruksområde. 

    Produktserie:

    • CO2CO2 
    • CO2 + temperatur
    • CO2 + temperatur - luftfuktighet
    • CO2 + VOC 
    • CO2 + VOC + temperatur
    • CO2 + VOC + temperatur + miks CO2/VOC 
  • Plassering av sensorer

    Bruk kanalsensorer for overvåkning på systemnivå og romsensorer for sonebasert styring. 

  • Sensorteknologi

    Velg ABC-sensorer når bygningen har regelmessige friskluftsykluser. Bruk sensorer med to kanaler når kontinuerlig tilstedeværelse eller lav ventilasjon ikke gir denne referansen.

    ABC-sensorer (Automatic Baseline Correction)
    Best egnet for applikasjoner der det finnes en regelmessig friskluftsreferanse (f.eks. rom som ventileres daglig). De justerer automatisk for å sikre stabilitet og nøyaktighet på lang sikt.

    Sensorer med to kanaler
    Perfekt for applikasjoner der det ikke kan garanteres friskluftreferanse. Disse sensorene bruker en intern referansekanal i enheten for å gi pålitelige og presise målinger, selv i rom som er kontinuerlig opptatt.

  • Målenøyaktighet og måleområde

    Sørg for at sensorens måleområde og presisjon oppfyller prosjektets IAQ-krav. 

  • Kompatibilitet for utgangssignaler

    Tilpass analog eller digital utgang til BMS- eller reguleringssystemet ditt. 

  • Miljømessig holdbarhet

    Bruk kapsling med passende IP-klassifisering for innendørs eller utsatte steder.

Har du flere spørsmål om luftkvalitetssensorer?

Kontakt partneren din

Flere sensortema

  • Lær mer om temperatursensorer

  • Lær mer om luftfuktighetssensorer

  • Lær mer om trykksensorer