SMQ24A
Hurtiggående aktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 7 s, IP54
- Listepris
- NOK 4 277,00
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
Z-SPA
Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 1 440,00
Din pris: ...
KH10
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø14...25 mm
Listepris: NOK 372,00
Din pris: ...
Z-ARS230
Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 780,00
Din pris: ...
Z-PI
Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 700,00
Din pris: ...
ZG-GMA
Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon
Listepris: NOK 1 036,00
Din pris: ...
Elektrisk tilbehør
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 15 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 26 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 16 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0 (moturs rotasjon) / 1 (medurs rotasjon)
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 7 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Universal vendbar spindelklemme 12...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]