GM230.2A
Roterende aktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s (35...150 s), IP54, Kabel 1 m
- Listepris
- NOK 5 313,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
KH10
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø14...25 mm
Z-ARS230
Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.
ZG-GMA
Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon
Elektrisk tilbehør
A.EISC.16
Tilkoblingskabel 100...240 V, 1 m FRNC, 3x 0.75 mm²/18 AWG
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
Slik gjør du - Installasjon av GM-aktuatorer
Slik gjør du: Installasjon av GM-aktuatorer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 5.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.6 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 13 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel FRNC (halogenfri) 1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG]
- Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- rotasjon med urviseren (cw)
- Manuell overstyring
- Med sidespak, kan låses
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 35 s / 90°
- Gangtid motor variabel
- 35...150 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universal vendbar spindelklemme 12...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]