3. Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon

GM230S-C2



Lær mer
Tilbake til produktkategori
GM230S.2A

GM230S.2A

Roterende aktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel 1 m

Listepris
NOK 5 874,00
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
  • Produktvideoer
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
Z-GMA

Z-GMA

Bunnplateforlenger for GM..A til GM..

Listepris: NOK 134,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AH-GMA

AH-GMA

Momentarm for standard spindelklemme

Listepris: NOK 316,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG10A

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH10

KH10

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø14...25 mm

Listepris: NOK 372,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Posisjonsindikator

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
Z-ARS230

Z-ARS230

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 780,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon

Listepris: NOK 1 036,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

A.EISC.16

A.EISC.16

Tilkoblingskabel 100...240 V, 1 m FRNC, 3x 0.75 mm²/18 AWG

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A.EISC.19

A.EISC.19

Tilkoblingskabel for hjelpebryter, 1 m FRNC, 4x 0.5 mm²/20 AWG

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A.EIST.13

A.EIST.13

Terminal kompl. IP65, 100...240 V

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A.EIST.16

A.EIST.16

Terminal kompl. IP65 for hjelpebryter

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabellederkontakt, 1/2" NPT

Listepris: NOK 95,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabellederkontakt, M20

Listepris: NOK 95,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Slik gjør du - Installasjon av GM-aktuatorer

Slik gjør du: Installasjon av GM-aktuatorer

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
5.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.6 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
13 VA
Hjelpebrytere
2x SPST
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel FRNC (halogenfri) 1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG]
Tilkobling hjelpebryter
Kabel FRNC (halogenfri) 1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG]
Moment
40 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Rotasjonsretning motor
rotasjon med urviseren (cw)
Manuell overstyring
Med sidespak, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Gangtid motor variabel
35...150 s
Mekanisk grensesnitt
Universal vendbar spindelklemme 12...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...55°C [-22...131°F]