NM24AP5
Roterende aktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, IP54, Tilbakemeldings-potensiometer 5 kΩ
- Listepris
- NOK 3 146,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
AV8-25
Akselforlenger 240 mm ø20 mm for spjeldaksling ø8...22.7 mm
K-ENMA
Spindelklemme ensidig for NM..A, klemmedimensjon 8...26 mm med innsats
Multipack 20 stk.
K-ENSA
Spindelklemme ensidig for NM..A, SM..A, klemmedimensjon ø8...26 mm
Multipack 20 stk.
K-NA
Vendbar spindelklemme for NM..A, LMQ..A, klemmedimensjon ø8...20 mm
KH8
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm
Z-ARS180
Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 stk.
Z-PI
Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.
ZF10-NSA
Form fit innsats, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.
ZF12-NSA
Form fit innsats, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.
ZF15-NSA
Form fit innsats, 15x15 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.
ZF16-NSA
Form fit innsats, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.
ZF8-NMA
Form fit innsats, 8x8 mm, for LMQ..A / NM..A
Multipack 20 stk.
Elektrisk tilbehør
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 3.5 VA
- Potensiometer
- 5 kΩ
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tilkobling potensiometer
- Kabel , 3x 0.75 mm²
- Moment
- 10 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0 (moturs rotasjon) / 1 (medurs rotasjon)
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 8...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]