3. Hurtiggående aktuatorer

SMD24A



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SMD24A

SMD24A

Hurtiggående aktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 20 s, IP54

Listepris
NOK 3 431,00
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
Z-SMA

Z-SMA

Bunnplateforlenger for SM..A til SM../AM../SMD24R

Listepris: NOK 121,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AH-20

AH-20

Momentarm for standard spindelklemme (vendbar)

Listepris: NOK 193,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AV12-25-I

AV12-25-I

Akselforlenger 240 mm ø20 mm for spjeldaksling ø12...21 mm CrNi

Listepris: NOK 804,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AV8-25

AV8-25

Akselforlenger 240 mm ø20 mm for spjeldaksling ø8...22.7 mm

Listepris: NOK 681,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-ENSA

K-ENSA

Spindelklemme ensidig for NM..A, SM..A, klemmedimensjon ø8...26 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Spindelklemme ensidig for SM..A for CrNi (INOX), klemmedimensjon ø12...26 mm, for CrNi-aksel (INOX)
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 3 880,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-SA

K-SA

Vendbar spindelklemme for SM..A, NKQ..A, NMQ..A, klemmedimensjon ø10...20 mm

Listepris: NOK 326,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG10A

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG8

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8

Listepris: NOK 215,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH8

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm

Listepris: NOK 207,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS230

Z-ARS230

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 780,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-PI

Z-PI

Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 700,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Form fit innsats, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Form fit innsats, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Form fit innsats, 15x15 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Form fit innsats, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-SMA

ZG-SMA

Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon

Listepris: NOK 826,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
16 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter 0 (moturs rotasjon) / 1 (medurs rotasjon)
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
20 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Universal vendbar spindelklemme 10...20 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]