2. Spjeldaktuatorer
  3. Sikkerhetsaktuatorer

EF230A



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EF230A

EF230A

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 30 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54

Listepris
NOK 10 540,00
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
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Se nå
  • Last ned
  • Last ned

Data for planleggere

  • Se nå

CAD-nedlastning / 3D-visning

  • Se nå

Suksesshistorier

  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Mekanisk tilbehør

IND-EFB

IND-EFB

Endestopp-indikator, for EF..A

Listepris: NOK 136,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K9-2

K9-2

Vendbar spindelklemme, klemmedimensjon ø12...26.7 mm

Listepris: NOK 598,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH-EFB

KH-EFB

Momentarm Slissebredde 8,2 mm

Listepris: NOK 449,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH10

KH10

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø14...25 mm

Listepris: NOK 372,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS230

Z-ARS230

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 780,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-EFB

ZG-EFB

Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon

Listepris: NOK 1 283,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

ZKN2-B

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listepris: NOK 75,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
9 W
Effektforbruk (holdt)
4.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
21 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Moment
30 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning motor
kan velges ved å montere L/R
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 12...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]