3. Tilbehør

S2A/500 GR



Tilbake til produktkategori
S2A/500 GR

S2A/500 GR

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå

Listepris
NOK 1 673,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 440,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 5 m, 6 x 0.75 mm² halogenfri
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]