3. Ventilaktuatorer

TRY24



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TRY24

TRY24

Roterende aktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, IP40

Listepris
NOK 1 673,00
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
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
0.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
2 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Manuell overstyring
Med håndsveiv
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
-7...50°C [19...122°F]