Belimo HVAC damper actuators are designed for use in a wide variety of on/off, modulating or communicating damper and life safety applications.

Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
Slett
915 resultater
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
BFL230

BFL230

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL230-T

BFL230-T

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL230-T-ST

BFL230-T-ST

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL230-T/300

BFL230-T/300

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL230-T/500

BFL230-T/500

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL230/300

BFL230/300

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24

BFL24

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-SR

BFL24-SR

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-SR-T

BFL24-SR-T

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-ST

BFL24-ST

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-T

BFL24-T

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-T-ST/300

BFL24-T-ST/300

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-T-ST/500

BFL24-T-ST/500

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-T/300

BFL24-T/300

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-T/500

BFL24-T/500

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-T95

BFL24-T95

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (95°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFN230

BFN230

Brannspieldaktuator, 9 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFN230-T

BFN230-T

Brannspieldaktuator, 9 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFN230-T-ST

BFN230-T-ST

Brannspieldaktuator, 9 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5