GR24A-R
Roterende aktuator (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 150 s, IP54, F05/F07
En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"
- Listepris
- NOK 5 104,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
ZGF-14
Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x33 mm (WxøxH), for GR..-R
ZGF-17
Form-fit adapter, flatt hode, 17xø22x33 mm (WxøxH), for GR..-R
ZGV-14
Form-fit adapter firkantet, 14x14x40 mm (LxWxH), for GR..-R
ZGV-16
Form-fit adapter firkantet, 16x16x40 mm (LxWxH), for GR..-R
ZGV-17
Form-fit adapter firkantet, 17x17x20 mm (LxWxH), for GR..-R
ZGV-19
Form-fit adapter firkantet, 19x19x40 mm (LxWxH), for GR..-R
ZGI-009
Innsats for form-fit adapter ZGV-19 11xø17x15 mm (WxøxH)
ZGI-010
Innsats for form-fit adapter ZGV-19 10xø17x15 mm (WxøxH)
Elektrisk tilbehør
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2