2. RetroFIT+
  3. Variabel luftmengde

NMV-D3-RE



Lær mer
Tilbake til produktkategori
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

VAV-Compact-enhet retrofitversjon – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spieldaktuator, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Listepris
NOK 4 324,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Probe for luftmengde 200 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 200 mm

Listepris: NOK 1 112,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Probe for luftmengde 250 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 250 mm

Listepris: NOK 1 150,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Probe for luftmengde 300 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 300 mm

Listepris: NOK 1 169,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Probe for luftmengde 400 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 400 mm

Listepris: NOK 1 378,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Probe for luftmengde 500 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 500 mm

Listepris: NOK 1 521,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Probe for luftmengde 600 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 600 mm

Listepris: NOK 1 853,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Probe for luftmengde 700 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 700 mm

Listepris: NOK 1 910,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Probe for luftmengde 100 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 100 mm

Listepris: NOK 882,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Probe for luftmengde 125 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 125 mm

Listepris: NOK 882,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Probe for luftmengde 160 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 160 mm

Listepris: NOK 939,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Probe for luftmengde 200 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 200 mm

Listepris: NOK 950,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Probe for luftmengde 250 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 250 mm

Listepris: NOK 1 102,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Probe for luftmengde 315 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 315 mm

Listepris: NOK 1 255,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Probe for luftmengde 400 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 400 mm

Listepris: NOK 1 388,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Probe for luftmengde 500 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 500 mm

Listepris: NOK 1 521,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Probe for luftmengde 630 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 630 mm

Listepris: NOK 1 777,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

CRP24-B1

CRP24-B1

Stillingsgiver for veggmontering, 0...100%, driftsområde kan velges, 0...10 V eller 2...10 V

Listepris: NOK 1 445,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGA24

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1 749,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 10 122,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 934,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
3 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
10 Nm
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 8...26.7 mm