3. Lineære aktuatorer

LH24A200



Lær mer
Tilbake til produktkategori
LH24A200

LH24A200

Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Listepris
NOK 1 891,00
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
Z-AS2

Z-AS2

Anslagssett, for LH.. / CH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 960,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-DS1

Z-DS1

Festeplate, for lineær aktuator, for kompensasjon av tverrkrefter

Listepris: NOK 231,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-KS2

Z-KS2

Koplingsstykke M6

Listepris: NOK 698,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
3 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kraft
150 N
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter 0 (ute) / 1 (inne)
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
200 mm
Gangtid (motor)
150 s / 100 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]