3. Lineære aktuatorer

SH24A300



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SH24A300

SH24A300

Lineær aktuator, 450 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slag 300 mm, IP54

Listepris
NOK 2 984,00
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
Z-AS1

Z-AS1

Anslagssett, for SH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 080,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-DS1

Z-DS1

Festeplate, for lineær aktuator, for kompensasjon av tverrkrefter

Listepris: NOK 231,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-KS1

Z-KS1

Koplingsstykke M8

Listepris: NOK 698,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kraft
450 N
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter 0 (ute) / 1 (inne)
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
300 mm
Gangtid (motor)
150 s / 100 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]