SHQ24A100
Lineær aktuator, 200 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 7 s, Slag 100 mm, IP54
- Listepris
- NOK 4 353,00
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
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 13 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 23 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kraft
- 200 N
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0 (ute) / 1 (inne)
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Slag
- 100 mm
- Gangtid (motor)
- 7 s / 100 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]