3. Ventilaktuatorer

CQD230A



Lær mer
Tilbake til produktkategori
CQD230A

CQD230A

Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 15 s, IP40

Listepris
NOK 1 350,00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-C

ZCQ-C

Endestopperklips, for CQ-aktuator
Multipack 5 stk.

Listepris: NOK 110,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelforlenger CQ

Listepris: NOK 300,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-W

ZCQ-W

Deksel CQ, Farge: hvit (RAL 9010)

Listepris: NOK 101,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
0.7 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
3.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
1 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Manuell overstyring
Med aktuator (løsnet)
Gangtid (motor)
15 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
5...40°C [41...104°F]