BKN230-24
Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 24 V med kontakt
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
BAT72
Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 65 mm
Listepris: NOK 1 122,00
Din pris: ...
BAT72/9
Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 90 mm
Listepris: NOK 1 112,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 11 VA
- Beskyttelseskategori
- IP40