BKNE230-24



Tilbake til produktkategori
BKNE230-24

BKNE230-24

Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for aktuatorer til røykavtrekks-spjeld 24 V med kontakt

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
AC 230 V
Effektforbruk (i gang)
10 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
19 VA
Tilkobling forsyning
Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm² / halogenfri
Tilkoblingsplugg
  • Aktuator forsyning: 3-polet plugg
  • Hjelpebryter, 6-polet plugg
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]