EVC24A-SR
Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglengde 40 mm, IP54
- Listepris
- NOK 11 624,00
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
- 11 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 18 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kraft
- 2500 N
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Slag
- 40 mm
- Gangtid (motor)
- 35 s / 40 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- 0...50°C [32...122°F]