Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2.6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabler er ikke inkludert i leveringsomfanget; bruk kun Belimo-kabler Z-C24X4
- Regulatortype
- MP-Bus
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Mønster
- 2-veis
- Medium
- CFC, HFC, HFO, R290
- Mediumtemperatur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Medietemperatur merknad
- med ZCQ-E 70...120 °C [158...248°F]
- Rørtilkobling
- Intern loddemuffe ODF