3. Kjøleventiler

X8028M.1AAA4



Lær mer
Tilbake til produktkategori
X8028M.1AAA4

X8028M.1AAA4

Ekspansjonsventil, 2-veis, Intern loddemuffe ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Medie-temperatur -20...70°C [-4...158°F] (med aktuator 2...90 °C), Med integrert overopphetingsregulator, Tilbakemeldingssignal: Modbus eller analogt 0...10 V

Listepris
NOK 9 628,00
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
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2.6 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabler er ikke inkludert i leveringsomfanget; bruk kun Belimo-kabler Z-C24X4
Regulatortype
Kommunikativ
Beskyttelseskategori
IP54
Mønster
2-veis
Medium
CFC, HFC, HFO, R290
Mediumtemperatur
-20...70°C [-4...158°F]
Medietemperatur merknad
med ZCQ-E 70...120 °C [158...248°F]
Rørtilkobling
Intern loddemuffe ODF