X8035M.4392A
Reguleringsventil, 2-veis, Intern loddemuffe ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 15.5 m³/h, Medie-temperatur -20...90°C [-4...194°F] (med aktuator 2...90 °C)
- Listepris
- NOK 13 106,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Detaljer
Nedlastinger
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 11 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 22 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Regulatortype
- MFT/programmerbar
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Mønster
- 2-veis
- Kvs
- 15.5 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Mediumtemperatur
- -20...90°C [-4...194°F]
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasjefaktor A
- Rørtilkobling
- Intern loddemuffe ODF