3. Kjøleventiler

X8054M.6322A



Lær mer
Tilbake til produktkategori
X8054M.6322A

X8054M.6322A

Reguleringsventil, 2-veis, Intern loddemuffe ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Medie-temperatur -20...90°C [-4...194°F] (med aktuator 2...90 °C)

Listepris
NOK 11 082,00
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
13 W
Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
23 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
Regulatortype
DC 0.5...10 V
Beskyttelseskategori
IP54
Mønster
2-veis
Kvs
43 m³/h
Medium
HFC, HFO
Mediumtemperatur
-20...90°C [-4...194°F]
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Intern loddemuffe ODF