H611S



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H611S

H611S

Seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]

Listepris
NOK 5 161,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H611S
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
    0.63 m³/h
    Medium
    Vann og damp (Δp/P1 <0,4), vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Medietemperatur merknad
    • 120 °C opp til 1600 kPa
    • 150 °C opp til 1400 kPa