C220Q-K/CQK230A-T/Z
Soneventil, 2-veis, DN 20, Innvendige gjenger, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Medie-temperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90 °C)
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, IP40, Rekkeklemmer
Aktuator leveres separat
2 rørkoblinger ZR2320 levert separat
- Listepris
- NOK 2 994,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
EXT-OC-ZR-C220Q-K
Isolasjonsskall for ventil C2..Q-.., DN 20
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Z-ESCM
Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.
ZR2320
Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator
Enkel innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator.
Installering av en aktuator på en QCV-soneventil
Enkel installering av en aktuator på en QCV-soneventil.
Quick compact zone valve QCV
• Tettlukkende reguleringsventil forhindrer tap av sirkulasjon
• Manuelt justerbare kv-verdier med 2-veis reguleringsventiler
• Automatisk tilpasning til innstilt kv-verdi
• Minimum strømforbruk i drifts- og standby-modi
• Kompatibel med 24 V, 230 V, åpne-lukke/3-punkts, modulerende styring og MP-Bus®
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 2-veis
- kvs
- 8 m³/h
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mediumtemperatur
- 2...100°C [36...212°F]
- Medie-temperatur merknad
- med aktuator 2...90°C
- Stengetrykk
- 520 kPa
- Differansetrykk Δpmax
- 280 kPa
- Differansetrykk merknad
- 50 kPa for lydsvak drift
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasjefaktor A
- Rørtilkobling
- Innvendige gjenger
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 2.5 mm² (kabel ø6.3...6.8 mm, 2-tråds)
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Beskyttelseskategori
- IP40