• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Soneventiler

C415Q-J/ZCQ-FL/Z



Lær mer
Tilbake til produktkategori
C415Q-J/ZCQ-FL/Z

C415Q-J/ZCQ-FL/Z

Soneventil, 2-veis, DN 15, Utvendige gjenger, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.5 m³/h, Medie-temperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90 °C)
Mengdebegrenser PIQCV
Aktuator leveres separat
2 rørkoblinger ZR4515Q levert separat

Listepris
NOK 1 536,00
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
  • Produktvideoer
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
EXT-OC-ZR-C4Q

EXT-OC-ZR-C4Q

Isolasjonsskall for ventil C4..Q-.., DN 15/20
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 368,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelforlenger CQ

Listepris: NOK 300,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZLR-01

ZLR-01

Tilkoblingsadapter, QCV-LR

Listepris: NOK 513,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR4515Q

ZR4515Q

Rørkupling for kuleventil med utvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listepris: NOK 357,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator

Enkel innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator.

Spill av nå Del via e-post

Installering av en aktuator på en QCV-soneventil

Enkel installering av en aktuator på en QCV-soneventil.

Spill av nå Del via e-post

Quick compact zone valve QCV

• Tettlukkende reguleringsventil forhindrer tap av sirkulasjon

• Manuelt justerbare kv-verdier med 2-veis reguleringsventiler

• Automatisk tilpasning til innstilt kv-verdi

• Minimum strømforbruk i drifts- og standby-modi

• Kompatibel med 24 V, 230 V, åpne-lukke/3-punkts, modulerende styring og MP-Bus®

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
kvs
4.5 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
2...100°C [36...212°F]
Medie-temperatur merknad
med aktuator 2...90°C
Stengetrykk
520 kPa
Differansetrykk merknad
50 kPa for lydsvak drift
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Regulatortype
Manuell