EXT-H625XP-400
Trykkuavhengig seteventil, 2-veis, DN 25, Flens, PN 25, ps 1600 kPa, Medie-temperatur 5...140°C [41...284°F]
Aktuatorer må bestilles separat. Se elektrisk tilbehør.
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Elektrisk tilbehør
LV230A-TPC
Aktuator for seteventil, 500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
LV24A-MOD
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54
LV24A-MP-TPC
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
LV24A-SR-TPC
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
LV24A-SZ-TPC
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
LV24A-TPC
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
LVC24A-MP-TPC
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
LVC24A-SR-TPC
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
LVC24A-SZ-TPC
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
Spesifikasjoner
- Mønster
- 2-veis
- V'nom [l/s]
- 1.1
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 30% vol.
- Mediumtemperatur
- 5...140°C [41...284°F]
- Differansetrykk merknad
- For å sikre kavitasjonsfri drift må maks. differansetrykk ∆pmax beregnes i henhold til merknadene for prosjektplanlegging.
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Maks. 0,02 % av Kvs-verdien
- Rørtilkobling
- Flens