3. Ventilaktuatorer

CQK24A-SR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
CQK24A-SR

CQK24A-SR

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Listepris
NOK 1 863,00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-C

ZCQ-C

Endestopperklips, for CQ-aktuator
Multipack 5 stk.

Listepris: NOK 110,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelforlenger CQ

Listepris: NOK 300,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
Moment
1 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Fast strømløs lukket (endestopper NC = 0 %)
Manuell overstyring
Med aktuator (løsnet)
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
60 s
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
5...40°C [41...104°F]