3. Ventilaktuatorer

GRC24G-5



Lær mer
Tilbake til produktkategori
GRC24G-5

GRC24G-5

Roterende aktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 35 s, IP66/67, F05

Listepris
NOK 9 039,00
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
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
HH24-MG

HH24-MG

Oppvarming, med mekanisk hygrostat

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
HT24-MG

HT24-MG

Oppvarming, med justerbar termostat

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
S2A GR

S2A GR

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 1 226,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
8 W
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
11 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Moment
40 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]