3. Ventilaktuatorer

LRF24-SR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
LRF24-SR

LRF24-SR

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listepris
NOK 4 115,00
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
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
4 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Rotasjonsretning motor
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NC, ventil lukket (A–AB = 0%)
Manuell overstyring
Med håndsveiv, kan festes i enhver posisjon
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]