3. Ventilaktuatorer

RV24A-MF



Lær mer
Tilbake til produktkategori
RV24A-MF

RV24A-MF

Aktuator for seteventil, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 50 mm, IP54

Listepris
NOK 15 501,00
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
S2A-H

S2A-H
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
MFT-C

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 4 144,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
6 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
11 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
4500 N
Regulatortype
DC 2...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
50 mm
Gangtid (motor)
150 s / 50 mm
Gangtid motor variabel
90...150 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]