3. Ventilaktuatorer

RV24A-SZ



Lær mer
Tilbake til produktkategori
RV24A-SZ

RV24A-SZ

Aktuator for seteventil, 4500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 50 mm, IP54

Listepris
NOK 14 114,00
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
S2A-H

S2A-H

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 616,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
6 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
11 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
4500 N
Regulatortype
DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
50 mm
Gangtid (motor)
150 s / 50 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]