3. Ventilaktuatorer

SRF24A-5



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SRF24A-5

SRF24A-5

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54, F05

Listepris
NOK 6 254,00
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
5.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NC, ventil lukket (A–AB = 0%)
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]