SRF24A-SR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SRF24A-SR

SRF24A-SR

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Listepris
NOK 5 522,00
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
5.5 W
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
8.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Rotasjonsretning motor
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NC, ventil lukket (A–AB = 0%)
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s