TRF24-2
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 90 s, IP42
- Listepris
- NOK 3 488,00
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
- AC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1.3 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.6 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2.6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 2.5 Nm
- Regulatortype
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- Y = 0 (A–AB = 0%)
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Strømløs NC, ventil lukket (A–AB = 0%)
- Gangtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <25 s
- Beskyttelseskategori
- IP42
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]