3. Ventilaktuatorer

TRF24-S



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TRF24-S

TRF24-S

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 1x SPDT, IP42

Listepris
NOK 2 937,00
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
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Hjelpebrytere
1x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
2.5 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NC, ventil lukket (A–AB = 0%)
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<75 s
Beskyttelseskategori
IP42
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]