3. Ventilaktuatorer

TRF24



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TRF24

TRF24

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP42

Listepris
NOK 2 576,00
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
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Moment
2.5 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NC, ventil lukket (A–AB = 0%)
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<75 s
Beskyttelseskategori
IP42
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]