3. Aktuatorer for røykstyring

BE24-ST



Lær mer
Tilbake til produktkategori
BE24-ST

BE24-ST

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 14x14 mm, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
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
  • Produktvideoer
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
ZK1-B

ZK1-B

Håndsveiv, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE

Listepris: NOK 70,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Håndsveiv, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-B

ZK2-B

Håndsveiv, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE

Listepris: NOK 75,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Håndsveiv, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 900,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Beskyttelsespose med wire
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

ZST-BS

ZST-BS

Kabelsett med plugg 0.5 m for enhet for kommunikasjon og strømforsyning

Listepris: NOK 513,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Kuleventil vs. Ventil med kort slag

Mekaniske røyavtrekkssystemer med motoriserte røykavtrekks-spjeld sørger for at rømnings- og redningsveier holdes frie for røyk så lenge som mulig.

Spredning av røyk til nærliggende soner forhindres på en effektiv måte, og innkommende friskluft forsinker overslag.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
12 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
18 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel med kontaktplugg 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Tilkobling hjelpebryter
Kabel med kontaktplugg 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Tilkoblingsplugg
  • Forsyning: plugg 3-polet, egnet for BKNE230-24
  • Hjelpebryter: plugg 6-polet, egnet for BKNE230-24
Moment
40 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning motor
kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
Med håndsveiv
Dreievinkel
100°
Gangtid (motor)
<60 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Form-fit 14x14 mm, gjennomgående aksling
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]